5HL-BSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

5HL-BSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Vérin à vis à billes

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis à billes, Upright Rotating, High Lead, 5 ton Capacité, 24:1 Rapport de transmission, Travel Nut Position A

Délai d'exécution :  4 Semaines*
$3226.66 unité**
Longueur de course max.

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche

Configuration du vérin

  • Amélioration de la vitesse, de la force, du cycle de service et de l’accélération
  • Cycle de vie rallongé (faible friction)
  • Nécessite une puissance moteur moindre
  • Précision du positionnement accrue

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
L 1 828,80 mm (72,000 in)
Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : Inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 24:1
Diamètre de vis 38 mm / 1,50 in
Pas de vis 25 mm / 1,00 in
Diamètre du noyau de la vis 29 mm / 1,14 in
Tours de vis sans fin par pouce 24
Poids 36 kg / 79,20 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Acier cémenté 4150
Matériau de l'écrou Acier trempé 1117/8620
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 44 482 N / 10 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0017 N·m / 0,0150 in.-lb.
Couple d’entrée max. 17,29 N·m / 153,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 0,56 kW / 0,75 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 308 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 7 851 N / 1 765 lbf
Couple de traînée (tare) 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Couple de maintien de l’entraînement arrière 13,558 N·m / 10,000 ft.-lb.
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 1 829 mm/min / 72 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :